Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Thermo-chiller, compacte versie - HRS serie

Verbeter de prestaties en betrouwbaarheid van je machine

  • Optimaliseer de kwaliteit van je proces – temperatuurstabiliteit tot ±0,1 °C
  • Kies voor deze slimme oplossing om proactieve controle te krijgen – regeling op afstand om afwijkingen of incidenten te beheersen
  • Geschikt voor uiteenlopende applicaties – koelcapaciteit van 1,1 kW tot 38 kW
  • Vereenvoudig je regeling en onderhoud – geavanceerde regelfuncties en verbeterde onderhoudsprestaties.

En veel meer

  • Temperatuurregelaar voor circulerende media. Water- of luchtgekoeld
  • Koelcapaciteit: van 1,1 tot 38 kW (50 Hz)
  • Temperatuurstabiliteit: ±0,1 °C tot ± 1 °C
  • Instelbaar temperatuurbereik: -10-45 °C
  • Met verwarmingsfunctie en zelfdiagnose
  • Seriële communicatie
  • Compact en licht.

Productselectie

Kies de productversie die u nodig heeft.

'Reset' a.u.b. de filters om uw selectie te wijzigen