Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

HED-W, thermo-elektrische chiller voor chemicaliën (regelaar/warmtewisselaar-combinatie)

  • Werktemperatuurbereik: 10° C tot 60° C
  • Temperatuurstabiliteit: ±0,1° C
  • Koelvermogen (met water): 300 W, 500 W en 750 W
  • Natte onderdelen van PFA voorkomt vervuiling ten gevolge van metaalioneluenten
  • Type circulerende media: zuiver water, waterstoffluoride, ammoniak-waterstofperoxideoplossing, enz.

 

Configureer uw product

 
Koelvermogen
Communicatie
Slangmaat