Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Peltier Rack-mounted Type - HECR

Geweldige temperatuurstabiliteit voor standaard montage

  • Creëer een rustiger werkomgeving – minder gevoelig voor trillingen, dankzij het ontwerp met minder bewegende delen
  • Bespaar ruimte en installatietijd – monteer meerdere apparaten samen in één rack
  • Vergroot je productiviteit en maximaliseer je machineprestaties – geweldige temperatuurstabiliteit
  • Kies voor deze slimme oplossing die proactieve regeling mogelijk maakt – anticipeer op iedere wijziging.

En veel meer

  • Monteerbaar in een 19-inch rack
  • Koelcapaciteit:watergekoeld tot 1,2 kW luchtgekoeld tot 0,8 kW
  • Verwarmingscapaciteit: lucht-/watergekoeld tot 2 kW
  • Geluidsarm ontwerp, slechts 48 dB. Ontwerp zonder compressor.
  • Magneetpomp zonder 'seal'.

Productselectie

Kies de productversie die u nodig heeft.

'Reset' a.u.b. de filters om uw selectie te wijzigen

En nu het item dat beter bij u past.

 
Koelvermogen
Stroomtoevoer
Pipe Thread
Voeten
Flowschakelaar
Hogedrukpomp