Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

HEB-C, regelaar voor thermo-elektrisch bad

  • Temperatuurstabiliteit: ± 0,01 °C.
  • Temperatuurverdeling: ± 0,02 °C in het bad.
  • Milieuvriendelijk en koelmiddelvrij.
  • Zonder verwarmer.
  • Functie om abnormale verhitting en fouten van temperatuursensoren te detecteren, zijn standaard beschikbaar.
  • Licht en compact.
  • Vermindert trillingen en werkingsgeluid aanzienlijk in vergelijking met gekoeld type.

Configureer uw product

 
Communicatie