Niet geregistreerd
Productcatalogus
Bij SMC stellen we met trots de elektromagnetische digitale flowschakelaar uit de LFE-serie voor, ons nieuwste product dat op een compact en licht ontwerp is gebaseerd. Door het ontbreken van bewegende onderdelen of elektroden in het mediumpad bestaat er geen risico meer op blokkages, is het systeem onderhoudsvrij en gaat het lang mee. De flowschakelaar kan overweg met elk geleidend medium van minstens 5µS/cm, zoals water en in water oplosbare koelmiddelen die compatibel zijn met de materialen waarmee ze in aanraking komen (PPS, FKM en messing). De LFE onderscheidt zich ook door zijn goede bereik van 40:1, zijn tot 200 l/min verhoogde debiet en zijn temperatuurbereik tot 85 °C. De stroomrichting kan ook na de installatie nog worden veranderd zonder dat het leidingwerk hoeft te worden aangepast, waardoor ook bij deze ingreep werk kan worden bespaard. De modellen zijn zuinig in gebruik dankzij hun lage drukverlies van 0,02 MPa of minder. De LFE-flowschakelaar is verkrijgbaar met een optioneel driekleurendisplay met twee schermen of een afzonderlijke sensor/monitor die een duidelijk en gelijktijdig zicht biedt op het debiet en andere parameters zoals de ingestelde, de geaccumuleerde en de piek-/bodemwaarden. Daarnaast zijn reactietijden van 0,25 tot 5 seconden mogelijk, zonder dat dit ten koste gaat van de reproduceerbaarheid van ± 2 % F.S. De LFE-flowschakelaar is ideaal voor toepassingen waar controle over de koelwaterstroom vereist is, bv. bij een laspistool, lekcontrole voor de tip, metalen mal en waterig koelmiddel.
Voor toepassingen die een constant gemonitorde stroom van koel- of reinigingswater vereisen, is met de lancering van de nieuwe digitale PF3W-flowschakelaarserie van SMC, de wereldleiders op het vlak van pneumatiek, de perfecte oplossing verkrijgbaar.Deze flowschakelaars werden ontwikkeld na het succes van het PF2W-assortiment van SMC en kregen een nog beter ontwerp en betere prestaties mee. Afhankelijk van het geselecteerde model zijn de modellen van de nieuwe PF3W-serie nu tot 40 % kleiner in volume dan hun voorgangers, waardoor ze minder ruimte innemen en daardoor nog flexibelere oplossingen mogelijk maken. Deze schakelaars werden ontworpen voor gebruik met media met een temperatuur tot 90 °C en zijn daarom uitgerust met een ingebouwde temperatuursensor, zodat gelijktijdig zowel het debiet als de mediumtemperatuur kan worden gemonitord. Volgens de ingenieurs van SMC zijn de drukverliezen bij de nieuwe modellen ook kleiner dan bij de vorige serie. De nieuwe PF3W-schakelaars kunnen overigens ook met ethyleenglycol als werkmedium worden gebruikt, waardoor ze ideaal zijn voor gebruik in chillertoepassingen.Andere verbeteringen zijn onder meer de toevoeging van twee schermen met driekleurige numerieke displays, die ook rechtsom en linksom kunnen worden gedraaid, zodat de meetwaarden tijdens de werking nog duidelijker zichtbaar zijn.Ze zijn verkrijgbaar als smeringvrije types en indien gewenst met een analoge uitgang. De schakelaars van de nieuwe PF3W-serie zitten in een IP65-conforme behuizing en zijn zowel RoHS- als CE-conform.
SMC brengt ook een verscheidenheid aan digitale flowschakelaars op de markt. De PF2A-serie voor lucht, de PF2W-serie voor water en de PF2D-serie voor gedeïoniseerd water en chemische producten. Op het digitale display kan het debiet worden ingesteld en gemonitord. Er zijn geïntegreerde en externe displays beschikbaar voor verschillende toepassingstypes. Er wordt een waterbestendige constructie gebruikt conform de IP65-beschermingsnorm. Omschakeling van realtime debiet tot geaccumuleerd debiet is mogelijk.
Het wordt al enkele jaren algemeen aanvaard dat analoge debietmeters van het vlottertype niet altijd een nauwkeurige indicatie van de prestaties geven wanneer ze in toepassingen met een laag debiet worden ingezet. Maar nu, dankzij de R&D-ingenieurs van SMC – 's werelds toonaangevende automatiseringsexperts – en hun digitale flowschakelaars uit de nieuwe PFM-serie met MEMS-technologie, klopt dit gewoon niet meer.Deze schakelaars waren aanvankelijk ontworpen om de adsorptie van microchipcomponenten in vacuümtoepassingen en vroegtijdige verstopping in filters en mondstukken te detecteren, waardoor ze ongelooflijk compact en licht zijn in vergelijking met bestaande sensoren dankzij het gebruik van de MEMS-sensor (Micro Electro Mechanical System). Met zijn unieke geïntegreerde debietregelventiel, dat gewoon kan worden toegevoegd of losgekoppeld door de bijbehorende veerring te verwijderen, kan het lineaire debiet handmatig worden aangepast door de debietregelknop te draaien. Verdere kenmerken van de PFM zijn het tweekleurige digitale display waarop prestatieonregelmatigheden in één oogwenk zichtbaar zijn en dankzij het gebruik van de MEMS-sensor zijn zowel rechte opties als bochtopties voor het fitwerk mogelijk, waardoor dit de ideale flowschakelaars zijn in toepassingen waar met ruimtebeperkingen rekening moet worden gehouden.Momenteel is het PFM-aanbod beschikbaar in vier maximale debietopties van 10, 25, 50 en 100 l/min. Ze zijn geschikt voor gebruik met lucht, stikstof, argon of kooldioxide.
Als antwoord op de vraag naar een druksensor die een uitgangssignaal kan versturen over een breed bereik, waar de meeste druksensoren geen signaal konden verzenden bij het absorberen van nauwkeurige werkstukken, ontwierp SMC de PFMV5-serie. De PFMV5 is een kleine debietsensor met een snelle reactietijd van minder dan 5 ms. Sensoren van de PFMV5-serie nemen weinig plaats in, omdat ze niet op rechte stukken leidingwerk moeten worden aangesloten. De PFMV3-spanningsmonitor voor de PRMV5-serie werkt met een hele reeks sensoren (6 reeksen). Op de voorziene sensorconnector kan de bedrading gemakkelijk worden aangesloten en weer verwijderd. Het tweekleurige display (rood en groen) biedt een visuele bevestiging van de toestand van het systeem op elk moment.