Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Flame Resistant Double Layer Polyurethane Tubing - TRBU

Spatter proof

  • Prevent welding spatters from damaging the tubing – Flame-Resistant equivalent to UL-94 Standard V-0
  • Use the same tube for different fluids – Compatible with water and air
  • Install your piping in moving systems – Good flexibility
  • Save on labour and avoid inner tubing exposure – Peeling of the outer layer not required (TRBU-X259).

En veel meer

  • Applicable tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 12 mm
  • Length per reel: 100 m
  • Operating temperature: -20 to 80 °C.

Productselectie

Kies de productversie die u nodig heeft.

'Reset' a.u.b. de filters om uw selectie te wijzigen

En nu het item dat beter bij u past.

 
Grootte
Kleur
Rollengte