Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Meertrapsvacuümejector

Een licht efficiënt duwtje voor uw vacuüm

Wilt u oneffen werkstukken, zoals karton en hout, met vacuüm oppakken?

De nieuwe meertrapsvacuümejectoren van SMC zijn hiervoor bij uitstek geschikt. De ZL-serie van SMC maakt een aanzuigdebiet mogelijk dat meer dan verdubbelt, terwijl de toevoerlucht niet varieert. De ZL6-serie is zelfs uitgevoerd met een drietrapsejector en heeft daardoor een aanzuigdebiet van 600 l/min. De ZL-serie is een mooie aanvulling op ons huidige productportfolio vacuümejectoren en breed toepasbaar in de verpakkings- en papierindustrie.

Meer voordelen van de ZL-serie van SMC:

  • Groot aanzuigdebiet – drie verschillende types: ZL1-serie 100 l/min, ZL3-serie 300 l/min en ZL6-serie 600 l/min.
  • Lichte en compacte behuizing – minder belasting op bewegende delen van industriële robots
  • Bespaart energie – dankzij de integratie van een vacuümschakelaar met energiebesparende functie.
     

Voldoet dit product aan uw behoeften?

Bekijk onze online productcatalogus en ontdek alles wat u nodig heeft om uw oplossing te bouwen: beschikbare voorraad, 3D-modellen, CAD-bestanden, handleiding, gegevensbladen en veel meer.

Meer informatie over de ZL serie

Heeft u interesse? Bekijk onze video-animatie voor meer details:

Oeps. Als u onze video wilt zien, dient u toestemming te geven voor het gebruik van cookies. Klik eenvoudig op de cookies-instelling en geniet van onze expertise in actie.