Ontdek meer
Heb je hulp nodig bij het vinden van het juiste product?
Heb je interesse in een technische benadering van draadloos in moderne productie?
Procesindustrie
Services
Handleidingen en downloads
Richtlijnen
SMC
Onze betrokkenheid
Waar kun je ons vinden
Welkom bij SMC!
Duurzame materiaalbesparende producten
Duurzaamheid en efficiënt materiaalgebruik zijn van essentieel belang in de moderne industrie, waar pneumatische systemen een cruciale rol spelen bij uiteenlopende toepassingen zoals aandrijving, besturing en automatisering. In fabrieken over de hele wereld streven bedrijven ernaar om hun ecologische voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd de kosten te verlagen. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van innovatieve, duurzame en materiaalbesparende producten in de pneumatiek. SMC richt zich op vooruitstrevende oplossingen die bijdragen aan een efficiënter en milieuvriendelijk pneumatisch systeem. Door slimme materiaalbesparing en het optimaliseren van productieprocessen streven we samen naar een groenere, meer duurzame toekomst voor de industrie.
Lees alles op het gebied van duurzaamheid en ontdek onze vijf uitgangspunten in duurzaamheid. SMC is een innovatieve, betrouwbare en sterke partner voor jou. De focus is op duurzaamheid tussen mens, milieu en machine.
Oeps. Als u onze video wilt zien, dient u toestemming te geven voor het gebruik van cookies. Klik eenvoudig op de cookies-instelling en geniet van onze expertise in actie.
Luchtcilinders
Ventielen
Grijpers
Snelheidsregelventielen
Accessoires
JMB serie CO2-uitstoot: 28% reductie
JMGP serie
Ontdek waarom de JMGP uniek is.
JCQ serie
Ontdek onze compacte versie van een compacte cilinder
CVQ serie
Reduceer leidingen en koppelingen met dit geïntegreerde systeem
JCM serie CO2 -uitstoot: 31% reductie
EX600-W serie CO2-uitstoot: tot 46% reductie
JSY serie CO2-uitstoot: 5% reductie
JMHZ2 serie
Compact ontwerp dankzij geleiding en vingerintegratie in één component
JMHZ2-X7400 serie
Direct te gebruiken dankzij plug & play configuratie
JAS serie
Standaard pneumatische applicaties
JASV serie
Functioneert onder hoge snelheden zonder condensatie te genereren
JT serie
Lichte en compacte versie
D-M9 serie
Korte versie
IDK serie
Voorkomt condensatie in leidingen voor kleine cilinders en pneumatische grijpers