Ontdek meer
Heb je hulp nodig bij het vinden van het juiste product?
Heb je interesse in een technische benadering van draadloos in moderne productie?
Procesindustrie
Services
Handleidingen en downloads
Richtlijnen
SMC
Onze betrokkenheid
Waar kun je ons vinden
Welkom bij SMC!
Duurzame persluchtbesparende producten
In de moderne fabrieksomgeving is duurzaamheid en efficiëntie van cruciaal belang om de kosten te beperken en de impact op het milieu te verminderen. Een belangrijk aspect hiervan is het verminderen van het gebruik van perslucht in de fabriek. Gelukkig zijn er tal van producten en technologieën beschikbaar die kunnen helpen bij het verminderen van het persluchtverbruik in de fabriek. Deze omvatten onder meer blaaslucht producten, luchtcilinders, snelheidsregelventielen, vacuüm en overige producten. Door deze producten te gebruiken, kun je in jouw fabriek de ecologische voetafdruk verminderen en tegelijkertijd de kosten verlagen.
Lees alles op het gebied van duurzaamheid en ontdek onze vijf uitgangspunten in duurzaamheid. SMC is een innovatieve, betrouwbare en sterke partner voor jou. De focus is op duurzaamheid tussen mens, milieu en machine.
Blaaslucht
Luchtcilinders
Snelheidsregelventielen
Vacuüm
Overig
VMG serie
Pulserend gebruik van blaaslucht
IBG serie Energiebesparend 85% reductie van luchtverbruik
AXTS-X2 serie Luchtbesparend, lange levensduur 50% reductie van luchtverbruik
KN serie
Verbeter de blaasdruk met 10%
ZHV serie
Vermeerder de luchtflow en luchtaanzuiging
Features catalogus
Conformiteitsverklaring (1)
Conformiteitsverklaring (2)
Onderhoudsinstructies
Bedieningshandleiding
MHM-X6400 serie
Optimaliseer de prestaties van de zuignap
MGZ serie
Verdubbel de kracht met één actuator
CVQ serie
Reduceer leidingen en koppelingen met dit geïntegreerde systeem
AS-R en AS-Q serie
Verlaag de druk tijdens niet-productieve cycli
Regel de snelheid van uw cilinder: eenvoudiger en sneller
Een licht efficiënt duwtje voor uw vacuüm
Vereenvoudig je vacuümgeneratie
Afdrukvrij en zachtzinnig
ZP2V serie
Schakel de aanzuiging uit als er geen werkstuk is
De stille, energiebesparende alles-in-één-oplossing
Regel je vacuüm op afstand en efficiënt
VBA serie
Verhoog de druk waar nodig
ISA3-L serie Luchtbesparend, ondersteunt preventief en voorspellend onderhoud 60% reductie van luchtverbruik