Ontdek meer
Heb je hulp nodig bij het vinden van het juiste product?
Heb je interesse in een technische benadering van draadloos in moderne productie?
Procesindustrie
Services
Handleidingen en downloads
Richtlijnen
SMC
Onze betrokkenheid
Waar kun je ons vinden
Welkom bij SMC!
Productcatalogus
De seriële interface uit de EX600-serie biedt een volledige set diagnose- en programmeerbare parameters waarmee aan de strengste eisen kan worden voldaan. Er kunnen tot 1024 (512/512 I/O-blokken) en 7 ventieleilanden op worden aangesloten. De EX600 kan als gecentraliseerd of als gedecentraliseerd I/O-systeem of als een combinatie van beide worden geconfigureerd. Deze seriële interface is compatibel met ventielen uit de SV1000/2000/3000-, de VQC1000/2000/4000- en S0700-serie. Beschikbare protocollen zijn onder meer Profibus-DP, DeviceNet™, CC-Link en EtherNet/IP™.