Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

EX600

EX600

De seriële interface uit de EX600-serie biedt een volledige set diagnose- en programmeerbare parameters waarmee aan de strengste eisen kan worden voldaan.  Er kunnen tot 1024 (512/512 I/O-blokken) en 7 ventieleilanden op worden aangesloten.  De EX600 kan als gecentraliseerd of als gedecentraliseerd I/O-systeem of als een combinatie van beide worden geconfigureerd.  Deze seriële interface is compatibel met ventielen uit de SV1000/2000/3000-, de VQC1000/2000/4000- en S0700-serie.  Beschikbare protocollen zijn onder meer Profibus-DP, DeviceNet, CC-Link en EtherNet/IP™.


Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria