Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

EX600, eindplaat

  • Enclosure: IP67 (Manifold Assembly)
  • Operating temp. range: -10~50° C
  • Operating humidity range: 35~85%RH (no dew condensation)
  • Standard: CE marking, UL recognition (CSA)
  • Weight: 170g and 175g

Configureer uw product

 
Connector
Montagemethode