Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

EX600

Increase the capabilities of your communications

  • Ensure communication at all times – DLR and MRP supported
  • Obtain greater flexibility – Availability of digital and analogue input/output units together with IO– Link communication
  • Enhance efficiency with easier maintenance – Self-diagnosis function and LED display. IO– Link communication for device parameters control
  • Reduce installation and wiring time – Joint type connection method plus SPEEDCON compatible connectors.

En veel meer

  • Protocols: IO-Link, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, CC-Link, PROFINET, PROFIBUS, Modbus/TCP, POWERLINK
  • Applicable valve series: JSY, new SY, VQC, S0700, SV
  • Up to 9 input / output / IO-Link units
  • Up to 1280 inputs / 1280 outputs
  • Up to IP67 enclosure.

  • The product EX600-SPN1/SPN2 is being discontinued and will be replaced by EX600-SPN3/SPN4 series.

Productselectie

Kies de productversie die u nodig heeft.

'Reset' a.u.b. de filters om uw selectie te wijzigen

En nu het item dat beter bij u past.

Op zoek naar andere productvarianten? Klik hier voor kosteloze configuratie.

Selecteer de waarden in de keuzelijsten en filter de artikelen die deze karakters in het artikelnummer hebben. Dit is geen exacte zoekactie, controleer a.u.b. de "Productbijzonderheden" of gebruik de functie "Vergelijken" voor meer artikelinformatie.

Artikelen op voorraad kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving vooraf.

Resultaten 1 tot 3 van 3 records
Toon 10 | 20 | 50 | 100
Details

Instellingen

Bibliotheken

Instellingen

Bibliotheken

Instellingen

Bibliotheken

Op zoek naar voorraadproducten? Klik hier voor standaard voorraaditems.

EX600-S
Type
Protocol
Uitgangspolariteit
Optie