Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

EX500, SI-eenheid (64 punten) (SV1000/2000/3000/4000)

  • Dit product is gediscontinueerd en wordt vervangen door EX500 (128 punten) serie. Klik hier voor verdere details.
  • SI-eenheid voor ventieleilandventiel uit de SV-serie
  • GW-unit compatibel: DeviceNet, Profibus-DP, CC-Link, EtherNet/IP
  • Blokvoedingsspanning: 24 V DC
  • Stroomverbruik: 100 mA of minder (bij nominale spanning)
  • Gewicht: 115 g

Configureer uw product

 
EX500