Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

EVZM400, 5-poort mechanisch ventiel, metalen afdichting, Europees

  • Medium: lucht, inert gas
  • Werkdruk: 0,15 tot 1,0 MPa
  • Omgevingstemp. en mediumtemp.: -5 °C tot 60 °C (geen bevriezing)
  • Effectief oppervlak (Cv): 0,55
  • Schroefdraad: G(PF)
  • Poortgrootte: hoofdventiel 1/8, pilootventiel (AFV) M5x0,8