Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Geïntegreerde controller, sledeversie – EQY#H

Push e-Actuator. Gewoon gemakkelijk

  • Aansluiten, opstarten en eenvoudig bedienen – elektrische actuator en controller in één. Volledige installatie in slechts drie stappen. Eenvoudige aan/uit-bediening
  • Absolute encoder zonder batterij – herstart vanaf de laatste positie. Hoge prestaties
  • Verlaag je CO2-uitstoot – Optimalisatie van de motor met minder warmteontwikkeling en stroomverbruik
  • Minder onderhoud en betere prestaties – M12-connectoren. Slechts drie kabels nodig.

En veel meer

  • Bodygrootte: 16, 25 en 32 mm
  • Kogelomloopspindelaandrijving
  • Slag: 30 tot 500 mm
  • Horizontale werkbelasting: tot 100 kg
  • Verticale werkbelasting: tot 46 kg
  • Snelheid: tot 900 mm/s
  • Horizontale versnelling: tot 10.000 mm/s²
  • Verticale versnelling: tot 5.000 mm/s².

Configureer uw product

 
Grootte
Montagepositie motor
Motortype
Spoed
Slaglengte
Motoroptie
Schroefdraad zuigerstanguiteinde
Montage
Controller Position
Parallel Input