Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Geïntegreerde controller, sledeversie - EQFS#H

Transfer e-Actuator. Gewoon gemakkelijk

  • Aansluiten, opstarten en eenvoudig bedienen – elektrische actuator en controller in één. Volledige installatie in slechts drie stappen. Eenvoudige aan/uit-bediening
  • Absolute encoder zonder batterij – herstart vanaf de laatste positie. Hoge prestaties
  • Verlaag je CO2-uitstoot – Optimalisatie van de motor met minder warmteontwikkeling en stroomverbruik
  • Minder onderhoud en betere prestaties – M12-connectoren. Slechts drie kabels nodig.

En veel meer

  • Bodygrootte: 25, 32 en 40 mm
  • Kogelomloopspindelaandrijving
  • Slag: 50 tot 1.200 mm
  • Horizontale werkbelasting: tot 80 kg
  • Verticale werkbelasting: tot 40 kg
  • Snelheid: tot 1.200 mm/s
  • Horizontale versnelling: tot 10.000 mm/s²
  • Verticale versnelling: tot 5.000 mm/s².

Configureer uw product

 
Grootte
Montagepositie motor
Motortype
Spoed
Slaglengte
Motoroptie
Grease Application
Controller Position
Parallel Input