Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Elastische vinger voor grippers – MH-X7654

Ongeëvenaard aanpassingsvermogen

  • Omarm veelzijdigheid – Geavanceerde elastische materialen maken grip op alle werkstukken mogelijk
  • Past aan naar elke toepassing – Verschillende materialen om aan jouw eisen te voldoen, EPDM en FDA-conform siliconenrubber
  • Zorgen voor nauwkeurige handling – Dankzij het slanke en lichtgewicht ontwerp kunnen dicht opeengepakte werkstukken worden opgepakt
  • Hoge gevoeligheid – Elastische vinger met grote flexibiliteit om breekbare voorwerpen niet te beschadigen. De vinger past zich perfect aan naar de grootte van het werkstuk.

En veel meer

  • Verschillende vingermaterialen:
    • EPDM (ethyleenpropyleenrubber): hoge slijtvastheid
    • Siliconenrubber: FDA-conform
  • Slank ontwerp, slechts 3 mm
  • Effectief grijpoppervlak: 58 x 60 mm
    • Kan in 2 verschillende richtingen worden gemonteerd om perfect aan te passen aan de applicatie
  • Temperatuurbereik:
    • EPDM: -20 tot 150 ºC
    • Silicone: -30 tot 200 ºC.