Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

3-poort overdrukventiel met vergrendelingsgaten, enkelwerkend - 25A-VHS-D

  • Compatibel met batterijproductie
  • Modulaire verbinding voor aansluiting op FRL-units
  • Debiet tot 14098 l/min
  • Energiebesparend: nul ontluchting tijdens schakeling van de handle
  • Veiligheidsmaatregel: voorkoming van ongelukken door onverhoopte problemen met de luchttoevoer (conform OSHA-standaard)
  • Met ingebouwde geluiddemper voor EXH-poort als optie.