Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Two-layer Fluoropolymer Polyurethane Tubing – TUE

Milieuvriendelijk en flexibel

  • Bestand tegen agressieve omgevingen zonder aan flexibiliteit in te boeten – Buitenste fluorpolymeerlaag en binnenste polyurethaanlaag
  • Bestand tegen lasspatten – Bestand tegen vlammen (gelijk aan UL-94 Standaard V-0)
  • Identificeer je circuits – Vier kleurvariaties.

En veel meer

  • Toepasbare slang O.D.: Ø 4 tot Ø 12 mm
  • Max. werkdruktemperatuur: 80 °C
  • Varianten in 4 kleuren: zwart, wit, blauw en transparant.

Configureer uw product

Op zoek naar andere productvarianten? Klik hier voor kosteloze configuratie.

Selecteer de waarden in de keuzelijsten en filter de artikelen die deze karakters in het artikelnummer hebben. Dit is geen exacte zoekactie, controleer a.u.b. de "Productbijzonderheden" of gebruik de functie "Vergelijken" voor meer artikelinformatie.

Artikelen op voorraad kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving vooraf.

Resultaten 1 tot 5 van 5 records
Toon 10 | 20 | 50 | 100
Details

Op zoek naar voorraadproducten? Klik hier voor standaard voorraaditems.

TUE-20
Grootte
Kleur
Rollengte