Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Druksensor Controller – PSE

Monitor je druk op afstand

  • Verkrijg gecentraliseerde informatie – Afstandsmonitors zijn beschikbaar
  • Geniet van IO-Link voordelen met SMC – Jouw enige leverancier voor al je automatiseringsbehoeften
  • Monitor elk type sensor – Zolang het minder dan 50 mA verbruikt en een 1-5 VDC uitgang heeft.

En veel meer

  • Tot 4 kanalen
  • Herhaalnauwkeurigheid ±0,1 % (F.S.)
  • Behuizing: tot IP65
  • 3-stappen instelling.

Productselectie

Kies de productversie die u nodig heeft.

'Reset' a.u.b. de filters om uw selectie te wijzigen

En nu het item dat beter bij u past.

 
Specificaties ingang/uitgang
Eenheidsspecificatie
Montage
Sensorconnector
Stroomtoevoer