Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

D-Z73/Z80-588, Reed-schakelaar, directe montage, doorvoertule, ATEX-categorie 3

  • Elektrische invoer: doorvoertule.
  • Toepassingsbelasting: IC-circuit/relais/PLC, 24 V DC-relais/PLC.
  • Spanning: 100 V AC/48 V DC (4 tot 8 V DC).
  • Laadstroom: 5 tot 50 mA.
  • Toepasbare actuatorseries: MGQ, MVGQ, MGP, CXS, RSH, MY1B, MY1M, MY1C, CY1R, MY1H, ML2B, MGF en CY1H.

Configureer uw product

 
Model
Lengte aansluitdraad