Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

D-Y69A/Y69B/Y7PV, Solid State-schakelaar, directe montage, doorvoertule, haaks

  • Elektrische invoer: doorvoertule.
  • Toepassingsbelasting: IC-circuit/relais/PLC, 24 V DC-relais/PLC.
  • Spanning: 5/12/24 V DC (4,5 tot 28 V DC).
  • Laadstroom: 5 tot 80 mA.
  • Toepasbare actuatorseries: MGQ, MVGQ, MGP, CXS, MY1B, MY1C, MY1M, CY1R, MY1H, ML2B, MGF, CY1H en RSH.