Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

D-P4DWSC/P4DWSE, Solid State-schakelaar die bestand is tegen magnetische velden en met aanduiding in twee kleuren, railmontage, doorvoertule met connector

  • Elektrische invoer: doorvoertule.
  • Toepassingsbelasting: 24 V DC-relais/PLC.
  • Laadstroom: 6 tot 40 mA.
  • Toepasbare actuatorseries: MDB, CDA2, CDQ2, CDQM, MDU, MGP, MGT, CDL1, MDNB, CDNA, CDLQ, MDLU, MLGP, CDQ2Y, CDA2Y, CDQ2X, RZQ, MK, MK2, MK2T, CKQ, CLKQ, CKG1 en CLK2G.