Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

D-P3DWA, Solid State-schakelaar die bestand is tegen magnetische velden en met aanduiding in twee kleuren, directe montage, doorvoertule

  • Elektrische invoer: doorvoertule.
  • Toepassingsbelasting: 24 V DC-relais/PLC.
  • Laadstroom: 6 tot 40 mA.
  • Toepasbare actuatorseries: MDB-Z, MDNB, CDA2-Z, CDNA2, CDS2, CDS1, CDSN en CDSL.