Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Waterbestendige Solid State-schakelaar met aanduiding in twee kleuren, directe montage, doorvoertule – D-M7BA

Skvättande vätskor? -Inga problem

  • För användning i bearbetning och/eller tvättprocesser – vatten och skärvätskebeständig
  • Minska lagerhållning – för direktmontage, inga extra monteringsklamrar
  • Enkelt kabelmontage – Förmonterade kabelanslutningar.

En veel meer

  • Elektrische invoer: doorvoertule
  • Toepassingsbelasting: 24 V DC-relais/PLC
  • Spanning: 24 V DC (10 tot 28 V DC)
  • Laadstroom: 2.5 tot 40 mA.

Configureer uw product

 
Lengte aansluitdraad