Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

D-J79C, Solid State-schakelaar, railmontage, connector

  • Elektrische invoer: connector.
  • Toepassingsbelasting: 24 V DC-relais/PLC.
  • Laadstroom: 5 tot 40 mA.
  • Toepasbare actuatorseries: CDJ2, CDVJ3, CDVJ5, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2 en CXT.