Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

D-H7C, Solid State-schakelaar, bandmontage, connector

  • Elektrische invoer: connector.
  • Toepassingsbelasting: 24 V DC-relais/PLC.
  • Laadstroom: 5 tot 40 mA.
  • Toepasbare actuatorseries: CDJ2, CDVJ3, CDVJ5, CDLJ2, CDM2, CDBM2, CDVM3, CDVM5, CDLM2, CDLG1, REC, CDG1, MGG, RSDG, MGC, RHC en MLGC.