Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

D-C73C/C80C, Reed-schakelaar, bandmontage, connector

  • Elektrische invoer: connector.
  • Toepassingsbelasting: Relais/PLC.
  • Spanning: <24V DC.
  • Laadstroom: 5 tot 50 mA.
  • Toepasbare actuatorseries: CDJ2, CDVJ, CDLJ2, CDM2, CDBM2, CDVM3, 5, CDLM2, CDG1, MGG, CDLG1, RSDG, MGC, MLGC, RHC en REC.