Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

D-B59W, Reed-schakelaar, bandmontage, doorvoertule

  • Elektrische invoer: doorvoertule.
  • Toepassingsbelasting: Relais/PLC.
  • Spanning: 24 V DC.
  • Laadstroom: 5 tot 40 mA.
  • Toepasbare actuatorseries: CDM2, CDBM2, CDVM3/5, CDLM2, CDG1, MGG, CDLG1, CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CDL1, CE2, CNA, MGC, MLGC, RHC en REC.

Configureer uw product

 
Lengte aansluitdraad