Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

D-A44A, Reed-schakelaar, bandmontage, DIN-aansluitklem

  • Elektrische invoer: DIN-aansluitklem.
  • Toepassingsbelasting: Relais/PLC.
  • Spanning: 100, 200 V AC/24 V DC.
  • Laadstroom: 5 tot 50 mA.
  • Toepasbare actuatorseries: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CE2, CNA, CDL1, CDS1 en RHC.

Configureer uw product

 
Model