Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

CY1L, magnetisch gekoppelde stangloze cilinder, kogelgeleidebus

  • Sledeversie: kogelgeleidebus
  • Boringdiameters: 6, 10, 15, 20, 25, 32 en 40 (mm)
  • Slaglengtes van 50 mm tot en met 1000 mm
  • Beschikbaar met hoge of lage magnetische houdkracht
  • Beschikbaar met schokdempers
  • Geschikt voor naderingsschakelaar

Configureer uw product

Op zoek naar andere productvarianten? Klik hier voor kosteloze configuratie.

Selecteer de waarden in de keuzelijsten en filter de artikelen die deze karakters in het artikelnummer hebben. Dit is geen exacte zoekactie, controleer a.u.b. de "Productbijzonderheden" of gebruik de functie "Vergelijken" voor meer artikelinformatie.

Artikelen op voorraad kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving vooraf.

Resultaten 1 tot 3 van 3 records
Toon 10 | 20 | 50 | 100
Details

Handleidingen

Handleidingen

Handleidingen

Op zoek naar voorraadproducten? Klik hier voor standaard voorraaditems.

CY1L-
Boringdiameter
Poortschroefdraad
Magnetische houdkracht
Slaglengte
 
Insteller
Naderingsschakelaar
Aansluitdraad of voorbedrade connector
Aantal