Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

CXSM, dubbele zuigerstangen, glijlager

  • Cilinder met dubbele zuigerstang met glijlager
  • Boringdiameters: 6, 10, 15, 20, 25 en 32 (mm)
  • Slaglengtes van 10 mm tot en met 100 mm, afhankelijk van boringdiameter
  • Verscheidenheid aan schakelaars en aansluitdraadlengtes

Configureer uw product

Op zoek naar andere productvarianten? Klik hier voor kosteloze configuratie.

Selecteer de waarden in de keuzelijsten en filter de artikelen die deze karakters in het artikelnummer hebben. Dit is geen exacte zoekactie, controleer a.u.b. de "Productbijzonderheden" of gebruik de functie "Vergelijken" voor meer artikelinformatie.

Artikelen op voorraad kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving vooraf.

Resultaten 1 tot 10 van 64 records
Toon 10 | 20 | 50 | 100
Details

Op zoek naar voorraadproducten? Klik hier voor standaard voorraaditems.

CXSM-
Boringdiameter
Schroefdraad
Smeermiddelkeerplaat
Slaglengte
Naderingsschakelaar
Aansluitdraad of voorbedrade connector
Aantal