Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Dubbele stangcilinder – CXS2

Verdubbel je potentieel

  • Verplaats zware lasten nauwkeurig – dubbele stangconstructie zorgt voor een kracht tot 1.126 N en niet-roterende nauwkeurigheid van ±0.1°
  • Stem 'm af op je toepassingseisen – slaglengten tot 200 mm en eenvoudig aanpasbaar door de zeskantige moer aan te draaien
  • Win montage- en ontwerpvrijheid – cilinderbody en werkstuk kunnen eenvoudig worden gemonteerd vanuit diverse richtingen. Vier richtingen voor montage van de cilinderbody en drie richtingen voor montage van het werkstuk.

En veel meer

  • Boringdiameter (mm): 6, 10, 16, 20, 25, 32
  • Slaglengte tot 200 mm
  • Maximale snelheid zuigerstang: 800 m/s
  • Rubberen bumperbuffer
  • 4 montagerichtingen: onder, boven en zijdelings bevestigen.

Productselectie

Kies de productversie die u nodig heeft.

'Reset' a.u.b. de filters om uw selectie te wijzigen

En nu het item dat beter bij u past.

 
Lager
Boringdiameter
schroefdraad
Slaglengte
Naderingsschakelaar
Aansluitdraad of voorbedrade connector
Aantal