Niet geregistreerd
Productcatalogus
De compacte cilinders uit de CQS-serie zijn beschikbaar voor toepassingen voor cilinders met een kleine boring, waar het belangrijk is om zoveel mogelijk ruimte te besparen. Terwijl ze veel van de uitstekende kenmerken uit de (N)CQ2-serie overnemen, bieden de CQS-modellen standaard grote slaglengtes (tot 300 mm) en vier boringdiameters van 12 tot 25 mm. De versies met een grote slaglengte zijn voorzien van een zuigergeleidering en een dikkere zuiger, die bestand zijn tegen de grotere belasting van de lagers die voortvloeit uit het gebruik van de grotere slaglengtes. Zowel de bodyversies die met een schakelaar kunnen werken als de andere zijn dezelfde. De schakelaars kunnen op drie (boring van 12-16) en vier (boring van 20-25) kanten worden gemonteerd. Voor meer veeleisende toepassingen is een versie beschikbaar die beter tegen zijdelingse belastingen bestand is (CQS*S).