Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

C(D)QM (ø12 tot ø32), compacte cilinder, type geleidestang

  • Compacte cilinder van het geleidestangtype
  • Boringdiameters (mm): 12, 16, 20, 25 en 32
  • Standaardslaglengtes (mm): 5 tot 100
  • 4 keer de zijdelingse belastingsweerstand van de CQ2K
  • Niet-roterende nauwkeurigheid 0,2 of minder

Configureer uw product

Op zoek naar andere productvarianten? Klik hier voor kosteloze configuratie.

Selecteer de waarden in de keuzelijsten en filter de artikelen die deze karakters in het artikelnummer hebben. Dit is geen exacte zoekactie, controleer a.u.b. de "Productbijzonderheden" of gebruik de functie "Vergelijken" voor meer artikelinformatie.

Artikelen op voorraad kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving vooraf.

Resultaten 1 tot 10 van 134 records
Toon 10 | 20 | 50 | 100
Details

Handleidingen

Handleidingen

Handleidingen

Handleidingen

Handleidingen

Handleidingen

Handleidingen

Handleidingen

Handleidingen

Handleidingen

Op zoek naar voorraadproducten? Klik hier voor standaard voorraaditems.

CQM-
Magneet
Montage
Boringdiameter
Poortschroefdraad
Slaglengte
 
Naderingsschakelaar
Aansluitdraad of voorbedrade connector
Aantal