Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

PVQ30, compacte proportionele magneetventielen

Regel het debiet tot 100 l/min
  • Herhaalnauwkeurigheid: 3% of minder
  • Hysteresis: 10% of minder
  • Bodymaterialen: messing (C37) en roestvast staal
  • Minder geluid
  • Geschikt voor vacuümapplicaties
  • Bodypoorten en basisplaatmontage beschikbaar.