Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

CM2-Z

CM2-Z
We zijn trots dat we onze ronde luchtcilinders uit de CM2-Z-serie kunnen introduceren. Deze nieuwe modellen kunnen sneller worden geassembleerd en brengen minder onderhoudskosten met zich mee dankzij de mogelijkheid om de naderingsschakelaar te verplaatsen door slechts één schroef los te draaien. De toevoeging van een doorzichtige beugel voor de naderingsschakelaar zorgt ervoor dat de operator een duidelijker zicht heeft op de status van de schakelaar. Bovendien biedt de serie extra flexibiliteit door de opname van de optie van zuigerstangen met een mannelijke en vrouwelijke schroefdraad. Waar de ruimte beperkt is, kunt u kiezen voor een zuigerstanguiteinde met een vrouwelijke schroefdraad (tot 29 mm korter) en/of een nokuitvoering (tot 16 mm korter). Met zijn ruime assortiment montagebeugels biedt de CM2-Z-serie ook een grotere montageflexibiliteit, waardoor ze de ideale keuze is voor gebruik in toepassingen zoals pick-and-place, positionering en klemmen.

Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria