Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Cleanroom - 11-LEFS

  • Bodygrootte: 16, 25, 32 en 40 mm
  • Slaglengte: 50 tot 1.000 mm
  • Acceleratie: tot 3.000 mm/s²
  • Snelheid: tot 500 mm/s
  • Stappen- en servomotorversies
  • Encoder: stapsgewijs.

Configureer uw product

 
Nauwkeurigheid
Grootte
Motortype
Schroefspindel
Slaglengte
Motoroptie
Vacuum port
Positioning Pin Hole          
Actuatorkabel
Lengte actuatorkabel
Controller
I/O-bekabeling voor LEC-controllers
Protocol
Optie
Montage controller
I/O-bekabeling voor JXC-controllers en connector met communicatieplug