Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

CKZ3

CKZ3
Deze maand wordt ons nieuwe aanbod lichte klemcilinders met aluminium body van de CKZ3T-serie geïntroduceerd. Deze cilinders werden aanvankelijk ontwikkeld voor de auto-industrie, maar zijn ook geschikt voor lastoepassingen en omgevingen die worden blootgesteld aan vonken die afkomstig zijn van boog- of puntlaswerkzaamheden. Klemcilinders van de CKZ3T-serie, die met een van de 12 klemarmen die als opties worden aangeboden, kunnen worden uitgerust, zijn tot 39 % lichter dan de modellen uit onze bestaande CKZT-serie. Deze dubbelwerkende cilinders zijn beschikbaar met een boringdiameter van 50 mm en 63 mm en met een uitgebreide keuze uit standaardopeningshoeken (vanaf 15°) en zijn gebouwd met een rubberen bumper op de klemkant, waarmee de effecten van impact bij het losmaken van de klemmen kunnen worden beperkt. De modellen uit de CKZ3T-serie werden ontworpen met een afgerond bovendeksel, zodat de potentiële accumulatie van lasspatten daar kan worden verminderd. Ze kunnen standaard ook worden gespecificeerd met een metalen of een rubberen deksel (UL94-standaard V0-conform). Cilinders uit de CKZ3T-serie zijn beschikbaar met of zonder modulaire naderingsschakelaars (Turck of P&F opties) en met bevestiging van de cassette met één bout, waardoor het geheel snel kan worden geïnstalleerd en verwijderd.

Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria