Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

CJP2

CJP2
Machinebouwers die kleine dubbelwerkende pencilinders proberen te combineren voor klem-, duw- of stoptoepassingen in hun machines, moeten vaak een lastige keuze maken tussen de beschikbare componenten en de beschikbare ruimte. Maar dankzij de ontwerpingenieurs bij SMC, de wereldwijde marktleider op het vlak van pneumatische technologie, behoort dit tot het verleden na de introductie van hun nieuwe pencilinders van de CJP2-serie.Deze zijn nu beschikbaar in vier boringdiameters, waaronder een kleine maar krachtige boringdiameter van 4 mm, de kleinste dubbelwerkende pencilinder die op de markt beschikbaar is.Het assortiment wordt aangevuld met de boringdiameters 6, 10 en 16 mm, met telkens body's van geëxtrudeerd aluminium, waardoor ze niet alleen compact, maar ook nog eens uiterst licht zijn.Met langere slaglengteopties tot 40 mm (afhankelijk van de geselecteerde boringdiameter) kan de volledige CJP2-serie worden voorzien van direct gemonteerde SMC D-M9/D-A9-naderingsschakelaars zonder dat daarvoor extra montagebeugels nodig zijn.Andere CJP2-opties zijn onder meer rubberen bumperdempers die tegen schokken bestand zijn en een stillere werking mogelijk maken, en op maat gemaakte modellen, waaronder zowel hitte- als koudebestendige types. Er zijn meerdere montagemogelijkheden, waaronder basis/paneel, flens, voet, gaffel en scharnieren. De nieuwe CJP2-serie is ook volledig verwisselbaar met de modellen uit de bestaande CJP-serie van SMC.

Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria