Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

CJ2-Z

CJ2-Z
Op onze ronde luchtcilinder uit de CJ2-Z-serie met boringen van 10 mm en 16 mm, kan voortaan een naderingsschakelaar worden gemonteerd, met alle gunstige gevolgen van dien op het vlak van de flexibiliteit en de nauwkeurigheid. De naderingsschakelaars kunnen met behulp van een band of een rail worden gemonteerd. Hun positie kan daarna nog worden gewijzigd door de bijbehorende schroef los te zetten, waardoor zowel de assemblage- als de onderhoudskosten kunnen worden beperkt. De status van de naderingsschakelaar is voortaan ook duidelijk zichtbaar dankzij het gebruik van een doorzichtige naderingsschakelaarbeugel. De CJ2-Z-serie bestaat standaard uit een brede selectie cilinderdeksels en montagebeugels, terwijl de nauwkeurigheid van de buiging van het zuigerstanguiteinde werd verbeterd door de toevoeging van een slijtagering op de zuigerstang.

Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria