Niet geregistreerd
Productcatalogus
We zijn blij dat we u de lancering kunnen bevestigen van onze nieuwe verbeterde C(P)96-cilinder, de geüpdatete en verbeterde opvolger van onze populaire ISO-cilinderserie C(P)96. De nieuwe C(P)96, die aan de ISO 15552-norm beantwoordt, biedt vergelijkbare prestaties als de C(P)96, maar biedt daarnaast ook nog eens de voordelen van een lager gewicht en een verbeterde bufferfunctie die een kortere cyclustijd en minder impactgeluid op het einde van de slaglengte oplevert. Deze nieuwe dubbelwerkende cilinder met enkele zuigerstang is beschikbaar in de standaardboringdiameters 32 mm tot 100 mm en tilt standaardisatie nog een niveau hoger.
CP96, profielontwerp ISO-cilinder met ingesloten trekstangen, is beschikbaar in 6 boringdiameters van ø32 tot ø125 mm. Zeer nauwkeurig aansluitende deksels en trekstangmoeren zorgen niet alleen voor een nauwkeuriger montage, maar verlengen ook de levensduur van de cilinder. De grotere nauwkeurigheid van de bussen en de zuigerstang en de nauwere toleranties zorgden voor een lagere buiging van de zuigerstang. De standaardslaglengtes variëren van 25 tot 800 mm.
De CG5-S-serie bestaat uit roestvaststalen cilinders die gebruikmaken van vet voor voedselverwerkende machines die aan de FDA-normen voldoen. De cilinders uit de CG5-S-serie kunnen worden gedemonteerd om de afdichtingen te vervangen, waardoor ze langer meegaan. De externe onderdelen zijn allemaal in roestvast staal uitgevoerd. De oppervlakken van de montagebeugels werden elektrisch gepolijst, zodat ze gladder zijn, waardoor er geen media of vreemde lichamen op die vlakken kunnen hechten. In niet-gebruikte montageschroefdraden kunnen pluggen worden geplaatst, zodat ook in die schroefdraden geen resten kunnen achterblijven.
Modellen uit de CJ5-S-serie zijn roestvaststalen cilinders, die werden ontworpen voor gebruik in omgevingen met sproeiwater (bv. in voedselverwerkingsmachines). Een speciale schraapveer (standaard) voorkomt dat water in de cilinder doordringt. Doordat de additieven niet-toxisch zijn, kan men deze producten zonder problemen in uitrustingen voor voeding, dranken, medische producten enz. gebruiken. Modellen uit de CJ5-S-serie kunnen worden gedemonteerd om de afdichtingen te vervangen.
De CP95-serie bestaat uit luchtcilinders met een ISO/VDMA-profielontwerp. De trekstangen zijn in een profiel van geëxtrudeerd aluminium ingesloten, dat met beide eindkappen is geïntegreerd, zodat een glad en aantrekkelijk geheel ontstaat. Slingerbewegingen van de zuigerstang aan het einde van de slaglengtes worden geëlimineerd door middel van een uitlijningsmechanisme. Zeer nauw aansluitende deksels en trekstangmoeren vereenvoudigen niet alleen het montageproces, maar verlengen ook de levensduur van de cilinder.