Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Roestvaststalen cilinder - CG5-S & CJ5-S

Spotless performance

  • Voor gebruik bij voedingsmiddelen, dranken en medische apparatuur – niet-giftige additieven
  • Voorkom dat water in de cilinder binnendringt – speciale neuspakking
  • Verleng de levensduur van het product – de cilinder kan worden gedemonteerd om afdichtingen te vervangen.

En veel meer

  • Boring (mm): 10 ~ 100
  • Slaglengte tot 400 mm
  • Twee soorten afdichtingsmateriaal, NBR of FKM, kunnen worden gekozen voor de applicatie
  • Beschikbare oplossingen voor niet-standaard omgevingen: ATEX
  • 5 verschillende montageopties.

Productselectie

Kies de productversie die u nodig heeft.

'Reset' a.u.b. de filters om uw selectie te wijzigen

En nu het item dat beter bij u past.

Op zoek naar andere productvarianten? Klik hier voor kosteloze configuratie.

Selecteer de waarden in de keuzelijsten en filter de artikelen die deze karakters in het artikelnummer hebben. Dit is geen exacte zoekactie, controleer a.u.b. de "Productbijzonderheden" of gebruik de functie "Vergelijken" voor meer artikelinformatie.

Artikelen op voorraad kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving vooraf.

Resultaten 1 tot 1 van 1 records
Toon 10 | 20 | 50 | 100
Details

Op zoek naar voorraadproducten? Klik hier voor standaard voorraaditems.

CG5S-
Magneet
Montage
Versie
Boringdiameter
Schroefdraad
Afdichtingsmateriaal
Slaglengte
 
Naderingsschakelaar
Aansluitdraad of voorbedrade connector
Aantal