Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

CG1-Z

CG1-Z
We zijn blij dat we de bijgewerkte ronde luchtcilinders met clean-profiel uit de CG1-Z-serie kunnen voorstellen. Deze nieuwe serie, met boringen van 20 tot 100 mm, biedt meer montagemogelijkheden voor de naderingsschakelaars en veel nieuwe kenmerken waarmee enerzijds de assemblage- en de onderhoudskosten worden gedrukt en anderzijds de flexibiliteit wordt verhoogd. Fijnafstellingen van de naderingsschakelaar kunnen voortaan worden uitgevoerd door gewoon één schroef los te draaien. Bovendien is alles nu ook veel duidelijker zichtbaar dankzij de doorzichtige beugel van de naderingsschakelaar. Er kunnen zowel zuigerstanguiteinden met mannelijke als vrouwelijke schroefdraad worden geselecteerd, waarbij de versie met vrouwelijke schroefdraad als standaardversie wordt aangeboden en tot 52 mm korter is dan de tegenhanger met mannelijke schroefdraad. Door een verscheidenheid aan opties voor de montagebeugel, een eenvoudige constructie en de basismontage zonder vrouwelijke schroefdraad in de scharnierpenaansluiting, waardoor daar geen vreemde deeltjes worden geaccumuleerd, zijn de CG1-Z-modellen geschikt voor tal van toepassingen zoals klemmen, pick-and-place en positionering in een groot aantal industrieën.

Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria