Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Centreereenheid – MACM

Zware lasten verplaatsen en besparen

  • ruimte besparen & lucht besparen– objecten tot 1.000 kg centreren met kleinere cilinders
  • ladingen met precisie positioneren– Werkstukken kunnen in iedere richting worden verplaatst en 360° worden gedraaid met ± 1 mm centreerprecisie
  • Geen verrassingen– Ingebouwd luchtvergrendelingsmechanisme & externe lichtsensor kan worden gemonteerd voor vergrendelings–/ontgrendelingsbevestiging

En veel meer

  • Uitlijning en positionering van overgedragen werkstukken
  • Helpt ruimte besparen op transportbanden
  • Kogellagers zorgen voor soepele werking
  • Verplaatsingsbereik centrum tafel: max. ø100 mm.

Configureer uw product

 
Toelaatbaar laadgewicht
Slaglengte
Tafelmateriaal
Sensortype
Ontluchtingspoort