Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

CCT, lucht-hydro-omvormer

  • Lucht-hydro-omvormer, CCT-serie
  • Grootte omvormer (mm): 63, 100, 160
  • Slagbereik (mm): 50 tot 800
  • Werkdruk: 0 tot 0,7 MPa
  • Testdruk: 1,05 MPa
  • Medium: turbineolie (40 tot 100 cSt)