Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

CA2-Z

CA2-Z
Met trots onthullen we de CA2-Z-serie met onze recentste luchtcilinders met trekstangen, die onze klanten een concurrentievoordeel kunnen opleveren. De zuigerstang en de cilinderdeksels werden vernieuwd, zodat de CA2-Z nu 15 % lichter is dan zijn voorganger. En er werden nog meer prestatieverbeteringen gerealiseerd dankzij de introductie van een instelbereik met drie omwentelingen voor het bufferventiel, wat een gemakkelijkere controle, een soepelere werking aan het uiteinde van de slaglengte en loonkostbesparingen bij de instelling van de cilindersnelheid oplevert. De nieuwkomers worden aangeboden met een verscheidenheid aan montagebeugels en compacte naderingsschakelaars of exemplaren die tegen magnetische velden beschikbaar zijn en die op 4 trekstangen kunnen worden gemonteerd. Naast het ruime assortiment standaardontwerpen zijn er ook een aantal maatwerkopties, waardoor de CA2-Z de ideale keuze is voor een hele reeks industrieën.

Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria