Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

C96

C96
Cilinders uit de C96-serie voldoen aan ISO 15552.  Cilinders uit deze serie zijn beschikbaar met een enkele of een dubbele zuigerstang en met 6 boringdiameters van ø32 tot ø125 mm.  Zeer nauwkeurig aansluitende deksels en trekstangmoeren zorgen niet alleen voor een nauwkeuriger montage, maar verlengen ook de levensduur van de cilinder.  De grotere nauwkeurigheid van de bussen en de zuigerstang en de nauwere toleranties zorgden voor een lagere buiging van de zuigerstang.  De standaardslaglengtes variëren van 25 tot 800 mm.

Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria