Magneet
-- Kies een optie -- D (ingebouwd)
Geen
-- Kies een optie --
Montage
B (basis)
L (axiaal voet)
F (flens zuigerstanguiteinde)
G (kopeindflens)
C (enkel scharnier)
D (dubbel scharnier)
T (middenzwenkscharnier)
Boringdiameter
-- Kies een optie --
Ø32 mm
Ø40 mm
Ø50 mm
Ø63 mm
Ø80 mm
Ø100 mm
-- Kies een optie --
Slaglengte
Zuigerstangbalg
-- Kies een optie -- Zonder zuigerstangbalg
J (nylon tarpaulin aan één kant)
JJ (nylon tarpaulin aan beide kanten)
K (hittebestendig tarpaulin aan één kant)
KK (hittebestendig tarpaulin aan beide kanten)
Zonder zuigerstangbalg
Zuigerstang
-- Kies een optie -- Enkele zuigerstang
W (dubbele zuigerstang)
Enkele zuigerstang
Naderingsschakelaar
-- Kies een optie --
Geen schakelaar
M9B--Solid State, voor alg. gebruik, 2-draad, horizontaal
M9BA--Solid State, waterbest., 2-draad, horizontaal
M9BW--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 2-draad, horizontaal
M9N--Solid State, voor alg. gebruik, 3-draad NPN, horizontaal
M9NA--Solid State, waterbest., 3-draad NPN, horizontaal
M9NW--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 3-draad NPN, horizontaal
M9P--Solid State, voor alg. gebruik, 3-draad PNP, horizontaal
M9PA--Solid State, waterbest., 3-draad PNP, horizontaal
M9PW--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 3-draad PNP, horizontaal
A90--Reed, DC volt, AC volt, horizontaal
A93--Reed, DC volt, AC volt, led, horizontaal
A96--Reed, DC volt, led, horizontaal
F59F--Solid State, diagnose, 4-draad NPN, doorvoertule, inline
P4DW--Solid State, aanduiding in twee kleuren, bestand tegen magnetisch veld, 2-draad
A54--Reed, DC volt > 5
A64--Reed, DC volt > 5 < 200
A59W--Reed, DC volt >5<24, aanduiding in twee kleuren, 2-draad
G39--Solid State, voor alg. gebruik, 3-draad NPN, aansluitklem
K39--Solid State, voor alg. gebruik, 2-draad, aansluitklem
A33--Reed, DC volt >5 <24, led, aansluitklem
A34--Reed, DC volt >5 <24, AC volt <200, led, aansluitklem
A44--Reed-schakelaar, DC-spanning >5
Geen schakelaar
Aansluitdraad of voorbedrade connector
-- Kies een optie --
0,5 m [of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt]
M (1m)
L (3 m)
Z (5 M)
SAPC (0,5m lang snoer, M8-connector met 3 pennen)
SBPC (0,5m lang snoer, M8-connector met 4 pennen)
SDPC (0,5 m snoerlengte, M12-connector met 4 pennen)
MAPC (1,0 m lang snoer, M8-connector met 3 pennen)
MBPC (1,0 m lang snoer, M8-connector met 4 pennen)
MDPC (1,0 m snoerlengte, M12-connector met 4 pennen)
SC (0,3 m snoerlengte, M12-connector met 4 pennen, 3 en 4 UIT)
0,5 m [of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt]
Aantal
-- Kies een optie --
2 st. [of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt]
S (1 st.)
2 st. [of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt]
Temperatuurweerstand
Geen Hittebestendige cilinder Koudebestendige cilinder
Heavy-duty schraapveer
Tie Rod
Fluorrubberen dichting
Spiraalschraapveer
Gemaakt van roestvast staal (-XC68)
Gemaakt van roestvast staal (-XC65)
Opties zuigerstanguiteinde
-- Kies een optie --
Geen
XA0 zuigerstanguiteinde
XA1 zuigerstanguiteinde
XA2 zuigerstanguiteinde
XA3 zuigerstanguiteinde
XA4 zuigerstanguiteinde
XA5 zuigerstanguiteinde
XA6 zuigerstanguiteinde
XA7 zuigerstanguiteinde
XA8 zuigerstanguiteinde
XA9 zuigerstanguiteinde
XA10 zuigerstanguiteinde
XA11 zuigerstanguiteinde
XA12 zuigerstanguiteinde
XA13 zuigerstanguiteinde
XA14 zuigerstanguiteinde
XA15 zuigerstanguiteinde
XA16 zuigerstanguiteinde
XA17 zuigerstanguiteinde
XA18 zuigerstanguiteinde
XA19 zuigerstanguiteinde
XA20 zuigerstanguiteinde
XA21 zuigerstanguiteinde
XA22 zuigerstanguiteinde
XA23 zuigerstanguiteinde
XA24 zuigerstanguiteinde
XA25 zuigerstanguiteinde
XA26 zuigerstanguiteinde
XA27 zuigerstanguiteinde
XA28 zuigerstanguiteinde
XA29 zuigerstanguiteinde
XA30 zuigerstanguiteinde
Select the rod end modification. AJAX Error: error -